|
|
|
EVP2CNS323C4
EVlink Wallbox G3, Kabel T2 22kW 4m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ladekabel
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ersatzteil
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
|
Erdungssystem
|
TT-kompatibel
IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz
TN-kompatibel
|
Nennausgangsleistung
|
22 W 32 A
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Zusatzmerkmale
Steckertyp
|
T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte
Ohne Stecker Ladestationsseite
|
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation
|
Normen
|
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Länge
|
4 m
|
Produktgewicht
|
3,1 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15 cm
|
VPE 1 Breite
|
30 cm
|
VPE 1 Länge
|
40 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,484 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|