Schneider-Electric
 
EVP2FBS Bild- scope
EVP2FBS
EVlink Parkplatz 2 Boden, Sockel für Kit
EAN Code: 
3606480711626
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt oder Komponententyp Sockel
Montagevariante Bodenstehend
Material Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation
Höhe 558 mm
Breite 350 mm
Tiefe 180 mm
Produktgewicht 13 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate