Schneider-Electric
 
EVP2PBSSG1 Bild- scope
EVP2PBSSG1
EVlink Standfuß für 1 Wallbox
EAN Code EAN Code: 
3606481976345
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt- oder Komponententyp Standfuß
Montagemodus Bodenstehend
Material Aluminiumlegierung
Zusatzmerkmale
Oberflächenbehandlung Zinkphosphat
Kompatible Produktfamilie EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation
EVlink EVlink Wallbox Plus EVH3 Ladestation
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation
Produktkompatibilität 1 x Ladestation
Höhe 1208 mm
Breite 285 mm
Tiefe 220 mm
Produktgewicht 7,5 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,000 cm
VPE 1 Breite 37,000 cm
VPE 1 Länge 146,000 cm
VPE 1 Gewicht 9,900 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 88,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 150,000 cm
VPE 2 Gewicht 120,000 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate