Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

EVP2PBSSG2 |
Schneider-Electric
 
EVP2PBSSG2 Bild- scope
EVP2PBSSG2
EVlink Standfuß für 2 Wallboxen
EAN CodeEAN Code: 
3606481976352
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt- oder Komponententyp Standfuß
Montagemodus Bodenstehend
Material Aluminiumlegierung
Zusatzmerkmale
Oberflächenbehandlung Zinkphosphat
Kompatible Produktfamilie EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation
EVlink EVlink Wallbox Plus EVH3 Ladestation
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation
Produktkompatibilität 2 x Ladestation
Höhe 1208 mm
Breite 285 mm
Tiefe 220 mm
Produktgewicht 8,5 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 24,000 cm
VPE 1 Breite 37,000 cm
VPE 1 Länge 146,000 cm
VPE 1 Gewicht 10,749 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 89,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 150,000 cm
VPE 2 Gewicht 130,000 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate