Schneider-Electric
 
EVW2S22P22R Bild- scope
EVW2S22P22R
Evlink Parkplatz 2 Wand 2X22Kw-T2 Rfid
EAN Code: 
3606480882678
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produktname EVlink Parkplatz
Produkt oder Komponententyp Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts EVW2
Beschreibung Pole 3P + N for power circuit
1P + N for control circuit
Montagevariante Wandmontage
Angebotstyp Standard
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC 50/60 Hz control circuit
380-415 V AC 50/60 Hz Hauptstromkreis
Erdungssystem TT
TN
IT
Steckdosennummer 2
Steckdosentyp Right: T2 / silver plated contacts
Left: T2 / silver plated contacts
Vorsorgungsstrom für Sensoren 32 A for T2
Max. Leistung 22 kW für Typ 2
Authentifizierung Badge RFID conforming to ISO/IEC 14443
Badge RFID conforming to ISO/IEC 15693
Zusatzmerkmale
Betätigungsart 2 red push-button, function: stop
2 green illuminated push-button, function: start/unlock flap
Lokale Signalisierung On charge: 2 LED (green) (flashing) on side
Available: 2 LED (green) on front
Reserved: 2 LED (orange) on front
Not operational: 2 LED (red) on front
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6
Konfiguration / Architektur Gruppierte Bauweise
Einzel
Betrieb und Wartung Konfiguration der Benutzerrechte
Lademanagement
Status Leistungsschalter
Ladestatus
Diagnosefähigkeit
Zeitgesteuerte Aufladung
Webserver Embedded
Ethernet Service Konfiguration via Webserver
Normen IEC 61851-22
IEC 61851-1
Produktzertifizierungen CB
EV-Ready
CE
ZE-Ready
Höhe 620 mm
Breite 413 mm
Tiefe 256 mm
Produktgewicht 33 kg
Farbe Front: white (RAL 9003)
Side: grey (RAL 7016)
Montage
Schutzart (IP) IP54 off load conforming to IEC 61851-1
IP54 on load conforming to IEC 61851-1
Schutzart (IK) IK10 charging station conforming to IEC 61851-22
IK10 socket-outlet conforming to IEC 61851-22
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C conforming to IEC 61851-22
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Aufstellungshöhe 0...2000 m conforming to IEC 61851-22
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 31,839 kg
Höhe VPE1 50 cm
Breite VPE1 45 cm
Länge VPE1 68 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 Monate