|
|
|
EZ9XPH112
Phasenschiene Steg 1P 12 Module 63A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
1L
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
12
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
12-polig 1 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 1P
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
18 mm
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Geliefertes Zubehör
|
2 Endstück
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50 Hz Ph/N
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC entspricht IEC 61439-1
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
24
|
Breite
|
220 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Easy9 Easy9 XP
|
Montage
Normen
|
IEC 60439-1
IEC 60664
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
35,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
5,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
24,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
583,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
270
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
11,045 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform