|
|
|
EZALUG1003
Rahmenklemmen für Easypact EZC100, 60-100 A, 3 Stk., 10-50 mm²
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Kabelschuhe
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelschuh
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
EasyPact Leistungsschalter
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
0…100 A
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
50,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
660,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
288
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,265 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|