Schneider-Electric
 
EZAROTE Bild- scope
EZAROTE
Drehantrieb mit Türkupplung für EZC100, schwarzer Griff, schwarze Frontplatte
EAN Code EAN Code: 
3303430301851
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EZC100
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Zubehör / Teiletyp Steuerungszubehör
Grifffarbe Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte Schwarz
Montageart des Drehgriffs Verlängert
Zusatzmerkmale
Verriegelung des Drehgriffs Max. 3 Vorhängeschlösser
Montageposition des Drehgriffs Vorne
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 35 cm
VPE 1 Gewicht 779 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,216 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 98 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months