|
|
|
EZC100N3016
Leistungsschalter Easypact EZC100N, TMD, 16A, 3p3D
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EasyPact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Easypact EZC100N
|
Leistungsschalterbezeichnung
|
Easypact EZC100N
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A bei 40 °C
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung
|
550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
250 V DC entspricht IEC 60947-2
|
Ausschaltvermögen
|
N
|
Ausschaltvermögen
|
10 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 110 - 130 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
5 kA Icu bei 125 V DC 1P entspricht IEC 60947-2
5 kA Icu bei 250 V DC 2P entspricht IEC 60947-2
5 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
18 kA Icu bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
5 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
2,5 kA bei 125 V DC entspricht IEC 60947-2
2,5 kA bei 250 V DC entspricht IEC 60947-2
2,5 kA bei 550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
12,5 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
12,5 kA bei 110 - 130 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
9 kA bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
7,5 kA bei 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Auslöserleistung
|
16 A bei 50 °C
|
Schutzart
|
Kurzschlussschutz
Überlastschutz
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947
|
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Frontseite
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Frontseite
|
Mechanische Lebensdauer
|
13000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
Kategorie A: 4000 Zyklen 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Anschlussraster
|
25 mm
|
Lokale Signalisierung
|
Funktionsanzeige
|
Schutzeinstellung des Neutralleiters
|
Ohne Schutz
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Höhe
|
130 mm
|
Breite
|
75 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Montage
Normen
|
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
GB/T 14048,2
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
790,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,935 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
384
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
120 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
327 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
88
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|