Schneider-Electric
FTG2 Bild- scope
FTG2
FTG-Druckschalter, einstellbare Hysterese, 1 Schaltpunkt, 2Ö
EAN Code EAN Code: 
3389110524338
HEUTE
APR 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Bezeichnung des Drucksensors FTG
Pressure rating 4,6 bar
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Kontrollierte Flüssigkeit Frischwasser (0…70 °C)
Meerwasser (0…70 °C)
Kabeleinführung 2 Kabeleinführungen mit Blindstopfen
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 Ö mit Sprungfunktion
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Erfassung einzelner Schaltpunkt
Nennstrom [In] 10 A bei 250 V AC entspricht EN 60730-1
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1 - 2 x 2 mm²
Kurzschlussschutz 20 A Patrone Sicherung, Typ gG
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Einstellung Intern
Lokale Anzeige Ohne
Stromkreistyp Stromkreis
Zusatzmerkmale
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Verzinkter Stahl
Nylon 6/6
Nitril
Gehäusematerial PS
Betriebsposition Jede Position
Motorleistung (kW) 0,75 kW/1 hp bei 110 V AC, 1 Phase
1,1 kW/1,5 hp bei 110 V AC, 3 Phasen
1,5 kW/2 hp bei 400 V AC, 1 Phase
1,1 kW/1,5 hp bei 230 V AC, 1 Phase
1,5 kW/2 hp bei 230 V AC, 3 Phasen
1,5 kW/2 hp bei 400 V AC, 3 Phasen
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,3…3,1 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 1,4…4,6 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 8 bar
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 5,75 bar
Zerstörungsdruck 20 bar
Druck-Stellglied Membran
Elektrische Lebensdauer 40000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn
Mechanische Lebensdauer 400000 Zyklen
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Natürliches Differenzial bei niedirger Einstellung 1,1 bar
Natürliches Differenzial bei mittlerer Einstellung 1,3 bar
Natürliches Differenzial bei hoher Einstellung 1,5 bar
Max. Betriebsrate 10 cyc/mn
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V entspricht EN/IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Produktgewicht 0,34 kg
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (1-2)NC
(3-4)NC
Tiefe 102 mm
Höhe 96 mm
Breite 72 mm
Montage
Normen CE
EN/IEC 60730
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…80 °C
Beschichtung TC
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 536
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 54 cm
VPE 1 Breite 54 cm
VPE 1 Länge 32 cm
VPE 1 Gewicht 370 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months