|
|
|
FYG22
FYG-Druckschalter - einstellbare Hysterese - 2 Schaltpunkte - 2Ö
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Drucksensortyp
|
Elektromechanischer Drucksensor
|
Bezeichnung des Drucksensors
|
FYG
|
Pressure rating
|
7 bar
|
Prozessanschluss
|
G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Frischwasser (0…70 °C)
Meerwasser (0…70 °C)
|
Kabeleinführung
|
2 Kabeleinführungen mit Blindstopfen
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Ö mit Sprungfunktion
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Betätig.typ d. Druckschalters
|
Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
|
Nennstrom [In]
|
10 A bei 250 V AC entspricht IEC 60730-1
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1 - 2 x 2 mm²
|
Kurzschlussschutz
|
20 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Typ des Maßstabs
|
Einstellbares Differenzial
|
Einstellung
|
Intern
|
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Stromkreistyp
|
Stromkreis
|
Zusatzmerkmale
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Nylon 6/6
Nitril
Verzinkter Stahl
|
Gehäusematerial
|
PS
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Motorleistung (kW)
|
0,75 kW/1 hp bei 110 V AC, 1 Phase
1,1 kW/1,5 hp bei 110 V AC, 3 Phasen
1,5 kW/2 hp bei 230 V AC, 1 Phase
1,5 kW/2 hp bei 400 V AC, 1 Phase
2,2 kW/3 hp bei 230 V AC, 3 Phasen
2,2 kW/3 hp bei 400 V AC, 3 Phasen
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
|
0,5…5,4 bar
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
|
2,8…7 bar
|
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung
|
1,2 bar
|
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
1,6 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung
|
2,3 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
2,7 bar
|
Maximal zulässiger akzidentieller Druck
|
15 bar
|
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus
|
8,75 bar
|
Zerstörungsdruck
|
20 bar
|
Druck-Stellglied
|
Membran
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Typ des Klemmenblocks
|
4 Klemmen
|
Minimal mögliches Differenzial bei mittlerer Einstellung
|
1,4 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei mittlerer Einstellung
|
2,5 bar
|
Max. Betriebsrate
|
10 cyc/mn
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
2 %
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Tiefe
|
102 mm
|
Höhe
|
94 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Montage
Normen
|
CE
IEC 60730
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…80 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 536
|
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
370 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,824 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
86,592 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|