|
|
|
GBK0800703F
Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 62 ILM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anpassungsbausatz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBK
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Adapterzubehör
|
Produktkompatibilität
|
MH3
BSH
SH3
BMH
ILM
BMI
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für Baugruppe Motor und Getriebe
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Eine Adapterplatte
Schrauben und Bolzen für die Montage
Ein Adapter für das Wellenende
|
Außendurchmesser Getriebe
|
80 mm
|
Zusatzmerkmale
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
3
1
|
Länge
|
21,2 mm
|
Produktgewicht
|
0,45 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
356,000 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
30,950 kg
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|