Schneider-Electric
 
GBK0800853S Bild- scope
GBK0800853S
Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination
EAN Code: 
3606480397837
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium ILS
Lexium SD3
Produkt oder Komponententyp Anpasssatz
Kurzbezeichnung des Geräts GBK
Zubehör-/Teilekategorie Adapterzubehör
Produktkompatibilität BRS3
ILS
Zubehör / Zielkategorie Für Baugruppe Motor und Getriebe
Packungsinhalt Eine Adapterplatte
Ein Adapter für das Wellenende
Schrauben und Bolzen für die Montage
Außendurchmesser Getriebe 80 mm
Zusatzmerkmale
Motorflanschgröße 85 mm
Anzahl an Motorstufen 3
1
2
Produktgewicht 0,45 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 416 g
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 16,2 cm
Länge VPE1 17,8 cm
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
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months