Schneider-Electric
 
GBX040008K Bild- scope
GBX040008K
Getriebe mit Geradverzahnung GBX, Ø 40mm, Untersetzung 8:1 < 30 °, 6 Nm
EAN Code EAN Code: 
3606480388170
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Lexium ILE
Lexium 28
Getriebetyp Geradverzahnung
Produkt- oder Komponententyp Planetengetriebe
Kurzbezeichnung des Geräts GBX
Produktkompatibilität BRS3
ILE (66 mm, 1 Motor-Stacks)
ILE (66 mm, 2 Motor-Stacks)
BCH2 (40 mm, 1 Motor-Stacks)
BCH2 (40 mm, 2 Motor-Stacks)
Außendurchmesser Getriebe 40 mm
Reduktionsverhältnis 8:1
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel 15 arc.min
Torsionssteifigkeit 1 Nm/arcmin
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium, schwarz
Wellenmaterial C 45
Zusätzliche Informationen Lebenslange Schmierung
Betriebslebensdauer in Std. 30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
Montageposition Jede Position
Wirkungsgrad 96 %
Maximale Radialkraft Fr 160 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
Maximale Axialkraft Fa 160 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
Trägheitsmoment 0,019 kg.cm²
Dauerdrehmoment 6 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
Spitzendrehmoment 10 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
Eingangsdurchmesser 8,0 mm
Montage
Geräuschpegel 55 dB bei 1 m, Nulllast
Schutzart (IP) Wellenabtrieb: IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25…90 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7 cm
VPE 1 Breite 6,8 cm
VPE 1 Länge 14 cm
VPE 1 Gewicht 365 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,725 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 10
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,363 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1160
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months