|
|
|
GBX080005K
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 80mm, Untersetzung 5:1 < 9°, 110 Nm
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium SD3
Lexium 32
Lexium 28
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Lexium ILS
Lexium 32i
Lexium 52
|
Getriebetyp
|
Geradverzahnung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Planetengetriebe
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBX
|
Produktkompatibilität
|
BMI (70 mm, 2 Motor-Stacks)
BMI (70 mm, 3 Motor-Stacks)
BMH (100 mm, 1 Motor-Stacks)
BMH (100 mm, 2 Motor-Stacks)
BMH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BSH (100 mm, 1 Motor-Stacks)
BSH (100 mm, 2 Motor-Stacks)
BSH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BRS3
ILS (85 mm, 1 Motor-Stacks)
ILS (85 mm, 2 Motor-Stacks)
ILS (85 mm, 3 Motor-Stacks)
BCH2 (80 mm, 1 Motor-Stacks)
BCH2 (80 mm, 2 Motor-Stacks)
SH3
MH3
ILM
|
Außendurchmesser Getriebe
|
80 mm
|
Reduktionsverhältnis
|
5:1
|
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel
|
7 arc.min
|
Torsionssteifigkeit
|
6 Nm/arcmin
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Gehäusematerial
|
Eloxiertes Aluminium, schwarz
|
Wellenmaterial
|
C 45
|
Zusätzliche Informationen
|
Lebenslange Schmierung
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Wirkungsgrad
|
96 %
|
Maximale Radialkraft Fr
|
650 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
|
Maximale Axialkraft Fa
|
1200 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
|
Trägheitsmoment
|
0,45 kg.cm²
|
Dauerdrehmoment
|
110 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Spitzendrehmoment
|
176 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Produktgewicht
|
2,1 kg
|
Eingangsdurchmesser
|
19,0 mm
|
Montage
Geräuschpegel
|
60 dB bei 1 m, Nulllast
|
Schutzart (IP)
|
Wellenabtrieb: IP54
|
Umgebungstemperatur (Betrieb)
|
-25…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,962 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,166 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|