Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

GBX080025K |
Schneider-Electric
 
GBX080025K Bild- scope
GBX080025K
Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 80mm, Untersetzung 25:1 < 14°, 110 Nm
EAN CodeEAN Code: 
3606480388408
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Lexium 28
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium ILS
Lexium 32
Lexium 52
Getriebetyp Geradverzahnung
Produkt- oder Komponententyp Planetengetriebe
Kurzbezeichnung des Geräts GBX
Produktkompatibilität BMH (70 mm, 1 Motor-Stacks)
BMH (70 mm, 2 Motor-Stacks)
BSH (70 mm, 1 Motor-Stacks)
BSH (70 mm, 2 Motor-Stacks)
BRS3
ILS (85 mm, 1 Motor-Stacks)
ILS (85 mm, 2 Motor-Stacks)
ILS (85 mm, 3 Motor-Stacks)
BCH2 (80 mm, 1 Motor-Stacks)
BCH2 (80 mm, 2 Motor-Stacks)
SH3
MH3
ILM
Außendurchmesser Getriebe 80 mm
Reduktionsverhältnis 25:1
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel 9 arc.min
Torsionssteifigkeit 6,5 Nm/arcmin
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium, schwarz
Wellenmaterial C 45
Zusätzliche Informationen Lebenslange Schmierung
Betriebslebensdauer in Std. 30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
Montageposition Jede Position
Wirkungsgrad 94 %
Maximale Radialkraft Fr 650 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
Maximale Axialkraft Fa 1200 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
Trägheitsmoment 0,44 kg.cm²
Dauerdrehmoment 110 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
Spitzendrehmoment 176 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
Produktgewicht 2,6 kg
Eingangsdurchmesser 19,0 mm
Montage
Geräuschpegel 60 dB bei 1 m, Nulllast
Schutzart (IP) Wellenabtrieb: IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25…90 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 10,7 cm
VPE 1 Länge 18,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,41 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,217 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1170
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months