|
|
|
GBX120015K
Getriebe mit Geradeverzahnung GBX, Ø 120mm, Untersetzung 15:1 < 12 °, 230 Nm
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 62
Lexium 28
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Lexium 32
Lexium SD3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Planetengetriebe
|
Getriebetyp
|
Geradverzahnung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBX
|
Produktkompatibilität
|
BMI (100 mm, 2 Motor-Stacks)
BMI (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BMH (100 mm, 2 Motor-Stacks)
BMH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BSH (100 mm, 2 Motor-Stacks)
BSH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BRS3
BCH2 (100 mm, 1 Motor-Stacks)
BCH2 (100 mm, 2 Motor-Stacks)
BCH2 (130 mm, 1 Motor-Stacks)
BCH2 (130 mm, 2 Motor-Stacks)
BCH2 (130 mm, 3 Motor-Stacks)
BCH2 (130 mm, 4 Motor-Stacks)
SH3
MH3
ILM
|
Außendurchmesser Getriebe
|
120 mm
|
Reduktionsverhältnis
|
15:1
|
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel
|
9 arc.min
|
Torsionssteifigkeit
|
13 Nm/arcmin
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Gehäusematerial
|
Eloxiertes Aluminium, schwarz
|
Wellenmaterial
|
C 45
|
Zusätzliche Informationen
|
Lebenslange Schmierung
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Wirkungsgrad
|
94 %
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1500 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
|
Maximale Axialkraft Fa
|
2100 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
|
Trägheitsmoment
|
2,53 kg.cm²
|
Dauerdrehmoment
|
230 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Spitzendrehmoment
|
368 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Produktgewicht
|
8 kg
|
Eingangsdurchmesser
|
24,0 mm
|
Montage
Geräuschpegel
|
65 dB bei 1 m, Nulllast
|
Schutzart (IP)
|
Wellenabtrieb: IP54
|
Umgebungstemperatur (Betrieb)
|
-25…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
23,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,073 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
14,601 kg
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|