|
|
|
GBX1600401003F
Getriebe, geradverzahnt GBX, Ø 160mm, Übers.verhältnis 40:1, < 10 °, 700 Nm
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 15
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Planetengetriebe
|
Getriebetyp
|
Geradverzahnung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBX
|
Außendurchmesser Getriebe
|
160 mm
|
Produktkompatibilität
|
BSH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BMH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
BMI (100 mm, 3 Motor-Stacks)
SH3
MH3
ILM
|
Reduktionsverhältnis
|
40:1
|
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel
|
10 arc.min
|
Torsionssteifigkeit
|
41 Nm/arcmin
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Gehäusematerial
|
Eloxiertes Aluminium, schwarz
|
Wellenmaterial
|
C 45
|
Zusätzliche Informationen
|
Lebenslange Schmierung
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
|
Wirkungsgrad
|
94 %
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Maximale Radialkraft Fr
|
4200 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
6000 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 10,000h bei 30°C
|
Maximale Axialkraft Fa
|
6000 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
8000 N bei 100 U/min, 10000 Stunden bei 30°C
|
Trägheitsmoment
|
5,28 g.cm²
|
Dauerdrehmoment
|
700 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Spitzendrehmoment
|
1120 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Produktgewicht
|
22 kg
|
Montage
Geräuschpegel
|
70 dB bei 1 m, Nulllast
|
Schutzart (IP)
|
Wellenabtrieb: IP54
|
Umgebungstemperatur (Betrieb)
|
-25…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
45,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
23,0 kg
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|