Schneider-Electric
 
GC2530M6 Bild- scope
GC2530M6
Installationsschütz GC, 3S, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 25A, VE=6ST
EAN Code EAN Code: 
3389118090385
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys GC
Produkt- oder Komponententyp Modularer Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts GC25
Anwendung des Schützes Beleuchtung
Heizung
Motorsteuerung
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie AC-7A
AC-7B
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung <= 250 V AC
Nennbetriebsstrom Ie 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Betriebsposition 30°/vertikal
Steuerstromkreis-Typ AC bei 60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 220 - 240 V AC 60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 25 A (bei 50 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 68 A bei 400 V AC für Stromkreis entspricht IEC 61095
Nenn-Unterbrechungskapazität 68 A bei 400 V für Stromkreis entspricht IEC 61095
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 200 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
62 A 40 °C - 30 s für Stromkreis
Zugehörige Absicherung 25 A gL bei <= 440 V für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz für Stromkreis
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V entspricht IEC 61095
500 V entspricht VDE 0110
Elektrische Lebensdauer AC-7A: 100000 Zyklen
AC-7B: 100000 Zyklen
Verlustleistung pro Pol 1,6 W
Kontrolltyp Fernsteuerung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Normen IEC 60947-5
IEC 61095
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 6 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 4 mm²flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 6 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 6 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 4 mm²starr ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Betriebszeit 10 - 25 ms Öffnung
10 - 30 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Max. Betriebsrate 300 cyc/h 50 °C
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: 0,2 - 0,75 Uc bei 50 Hz (bei <50 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 50 Hz (bei <50 °C)
Anzugsleistung in VA 34 VA 50 Hz (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,6 VA 50 Hz (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 1,6 W bei 50/60 Hz
Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht VDE 0106 (im Schrank)
IP20 entspricht VDE 0106
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebshöhe <= 3.000 m
Mechanische Robustheit Schocks Schütz geöffnet: 10 Gn für 11 ms
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz
Schwingungen Schütz geschlossen: 3 Gn, 5 - 300 Hz
Gesamtzahl der 18-mm-Module 2
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 62,5 mm
Produktgewicht 0,23 kg
Menge pro Satz Satz à 6
Farbe Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 23 cm
VPE 1 Gewicht 203 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8,2 cm
VPE 2 Breite 9,5 cm
VPE 2 Länge 23 cm
VPE 2 Gewicht 1,223 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 48
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 10,457 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months