|
|
|
GS1AN22G
KONTAKTBLOCK 2 XO+F
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 28, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GS1AN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfskontakt
|
Kontaktanwendung
|
Anzeige Stellung Ein und Aus
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 NC + 2 NO
|
Betrieb der Kontakte
|
Unverzögert
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A (bei 40 °C)
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1 A bei 220 V DC-13
10 A bei 230 V AC-15
12 A bei 127 V AC-15
4 A bei 48 V DC-13
6 A bei 440 V AC-15
8 A bei 400/415 V AC-15
1,2 A bei 110 V DC-13
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys GS Sicherungslasttrennschalter
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
30000 Zyklen AC-15
|
Bemessungsstrom des Schalters
|
100 A
125 A
160 A
60 A
400 A
600 A
800 A
200 A
630 A
250 A
315 A
50 A
63 A
1250 A
|
Sicherungstyp
|
DIN
BS
NFC
|
Typ des Bediengriffs
|
Außen, linke Seite
|
Produktgewicht
|
0,252 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
217,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|