Schneider-Electric
 
GS1ANT22 Bild- scope
GS1ANT22
HILFSKONTAKT 2 NO+2 NC 32-400A+T
EAN Code EAN Code: 
3389110255218
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts GS1AN
Produkt- oder Komponententyp Hilfskontakt
Kontaktanwendung Anzeige Stellung Ein, Aus und Test
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 NC + 2 NO
Betrieb der Kontakte Unverzögert
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 20 A (bei 40 °C)
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1 A bei 220 V DC-13
10 A bei 230 V AC-15
12 A bei 127 V AC-15
4 A bei 48 V DC-13
6 A bei 440 V AC-15
8 A bei 400/415 V AC-15
1,2 A bei 110 V DC-13
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys GS Sicherungslasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer 30000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters 50 A
63 A
125 A
315 A
100 A
250 A
60 A
200 A
160 A
400 A
Sicherungstyp DIN
BS
NFC
Typ des Bediengriffs Außen, Frontseite
Produktgewicht 0,258 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 258,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,329 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months