|
|
|
GS1GD3
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, DIN, 63A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys GS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GS1G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherung für Lasttrennschalter
|
Geräteanwendung
|
Schutz
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
3 S
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
63 A (bei 40 °C)
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
40 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
40 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
63 A bei 400 V AC-23A
63 A bei 400 V AC-23B
63 A bei 500 V AC-23A
63 A bei 500 V AC-23B
63 A bei 690 V AC-23A
63 A bei 690 V AC-23B
|
Sicherungstyp
|
DIN
|
Sicherungsgröße
|
000
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Typ des Bediengriffs
|
Direkt rechts
|
Montagehalterung
|
Platte
|
[Ui] Nennisolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Nennbetriebsleistung in W
|
33 kW bei 400 V
45 kW bei 500 V
55 kW bei 690 V
|
Ausschaltvermögen
|
6 W
|
Einschaltvermögen
|
630 A bei 400 V AC-23B
|
Ausschaltvermögen
|
500 A bei 400 V (AC-23B)
|
Kurzschlussfestigkeit
|
10,6 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1500 Zyklen AC-23A
1500 Zyklen AC-23B
300 Zyklen DC-23A
300 Zyklen DC-23B
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen10…25 mm² flexibel
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
|
Anzugsmoment
|
Stromkreis: 3,2 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Schutzbehandlung
|
TH
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
|
Höhe
|
118 mm
|
Breite
|
133 mm
|
Tiefe
|
116,5 mm
|
Produktgewicht
|
1 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,178 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,644 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|