|
|
|
GS1KD3
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 125A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys GS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GS1 K
|
Produkt oder Komponententyp
|
Sicherung für Lasttrennschalter
|
Geräteanwendung
|
Schutz
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschr. der geschützen Pole
|
3t
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
3S
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
125 A bei <40 °C
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
100 A bei 690 V mit Klemmenabdeckung AC-23A
100 A bei 690 V mit Klemmenabdeckung AC-23B
125 A bei 400 V AC-23A
125 A bei 400 V AC-23B
125 A bei 500 V AC-23A
125 A bei 500 V AC-23B
|
Sicherungstyp
|
NFC
|
Sicherungsgröße
|
22 x 58 mm
|
Netzwerkanschluss
|
DC
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Typ des Steuergriffs
|
Direkt rechts
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Nennisolationsspannung Ui
|
750 V AC 50/60 Hz
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
8 kV
|
Nennbetriebsleistung in W
|
90 kW bei 690 V
63 kW bei 400 V
90 kW bei 500 V
|
Einschaltvermögen
|
1250 A bei 400 V AC-23B
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
|
Ausschaltvermögen
|
1000 A bei 400 V (AC-23B)
|
Kurzschlussbeständigkeit
|
20 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000 Zyklen AC-23A
1000 Zyklen AC-23B
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Hauptstromkreis: Schienen
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen35…95 mm² flexibel
|
Anzugsmoment
|
Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Schienen
Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Schutzbehandlung
|
TH
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
|
Höhe
|
162 mm
|
Breite
|
150 mm
|
Tiefe
|
116 mm
|
Produktgewicht
|
1,5 kg
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
1,743 kg
|
Höhe VPE1
|
20 cm
|
Breite VPE1
|
20 cm
|
Länge VPE1
|
25,5 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
P06
|
Inhaltsmenge VPE2
|
27
|
Gewicht VPE2
|
60,061 kg
|
Höhe VPE2
|
75 cm
|
Breite VPE2
|
60 cm
|
Länge VPE2
|
80 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|