Schneider-Electric
 
GS2AH105 Bild- scope
GS2AH105
Antriebshebel intern. Betätigung TeSys GS2, f. Lasttrennschalter, 1250A
EAN Code EAN Code: 
3389119411509
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts GS2AH
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys GS GS2V
Typ des Bediengriffs Direkt vorne
Grifffarbe Schwarz
Zusatzmerkmale
Handle positions O-I
Verriegelung des Drehgriffs Mit
Switch rated current 1250 A
Normen IEC
Produktgewicht 0,6 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 35,0 cm
VPE 1 Gewicht 600,0 g
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months