Schneider-Electric
 
GS2GD3S600 Bild- scope
GS2GD3S600
Bausatz FIAT 3X63A DIN(00C) RECHTS AUßEN O
EAN Code EAN Code: 
3606485235097
Schneider Electric
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,6 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate