Schneider-Electric
 
GS2GG4 Bild- scope
GS2GG4
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2G, 4p, 63A, DIN 00C
EAN Code EAN Code: 
3389119411004
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys GS
Kurzbezeichnung des Geräts GS2G
Produkt oder Komponententyp Sicherung für Lasttrennschalter
Beschreibung der Pole 4P
Beschr. der geschützen Pole 4t
Aufbau und Typ des Anschlusses 4S
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 63 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom Ie 40 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
40 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
63 A bei 400 V AC-23A
63 A bei 400 V AC-23B
63 A bei 500 V AC-23A
63 A bei 500 V AC-23B
63 A bei 690 V AC-23A
63 A bei 690 V AC-23B
Sicherungstyp DIN
Sicherungsgröße 000
Netzwerkanschluss AC
DC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Typ des Steuergriffs Außen, linke Seite
Montagehalterung Platte
Nennisolationsspannung Ui 750 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Nennbetriebsleistung in W 30 kW bei 400 V
40 kW bei 500 V
55 kW bei 690 V
Einschaltvermögen 630 A bei 400 V AC-23B
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
Ausschaltvermögen 500 A bei 400 V (AC-23B)
Kurzschlussbeständigkeit 10,6 kA
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1500 Zyklen AC-23A
1500 Zyklen DC-23A
300 Zyklen AC-23B
300 Zyklen DC-23B
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen10…25 mm²
Anzugsmoment Hauptstromkreis: 3,2 Nm
Montage
Normen IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuer Beständigkeit 850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
Höhe 118 mm
Breite 168 mm
Tiefe 116,5 mm
Produktgewicht 1,3 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 1,3 kg
Höhe VPE1 14 cm
Breite VPE1 12,5 cm
Länge VPE1 19,7 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months