Schneider-Electric
 
GS2MMB4 Bild- scope
GS2MMB4
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2M, 4p, 200A, DIN B1, B2
EAN Code EAN Code: 
3389119411318
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys GS
Kurzbezeichnung des Geräts GS2M
Produkt oder Komponententyp Sicherung für Lasttrennschalter
Beschreibung der Pole 4P
Beschr. der geschützen Pole 4t
Aufbau und Typ des Anschlusses 4S
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 200 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom Ie 200 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
200 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
160 A bei 690 V AC-23B
200 A bei 400 V AC-23A
200 A bei 400 V AC-23B
200 A bei 500 V AC-23A
200 A bei 500 V AC-23B
200 A bei 690 V AC-23A
Sicherungstyp BS
Sicherungsgröße B1
B2
Netzwerkanschluss DC
AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Typ des Steuergriffs Außen, Frontseite
Außen, rechte Seite
Montagehalterung Platte
Nennisolationsspannung Ui 750 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Nennbetriebsleistung in W 100 kW bei 400 V
140 kW bei 500 V
150 kW bei 690 V
Einschaltvermögen 2000 A bei 400 V AC-23B
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 80 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
Ausschaltvermögen 1600 A bei 400 V (AC-23B)
Kurzschlussbeständigkeit 32,5 kA
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen AC-23A
1000 Zyklen AC-23B
200 Zyklen DC-23A
200 Zyklen DC-23B
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis: Schienen32 mm²
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen95…240 mm²
Anzugsmoment Hauptstromkreis: 25 Nm
Montage
Normen IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuer Beständigkeit 850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
Höhe 195 mm
Breite 294 mm
Tiefe 146 mm
Produktgewicht 4,5 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 4,5 kg
Höhe VPE1 17 cm
Breite VPE1 17 cm
Länge VPE1 26 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months