Schneider-Electric
 
GV2DM106BD Bild- scope
GV2DM106BD
Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung
EAN Code: 
3389110817119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts GV2DM
Produkt oder Komponententyp Motorstarter
Typ des Motorstarters 1 Drehrichtung
Koordinationstyp Typ 1
Beschreibung der Pole 3P
Nutzungskategorie AC-3
Motorleistung (kW) 0.55 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
0.55 kW at 440 V AC 50/60 Hz
0.37 kW at 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 24 V DC
Magnetischer Auslösestrom 22.5 A
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau 1 Motorschutzschalter vom Typ GV2ME
1 Verbindungsblock GV2AF3
1 3-poliger Schütz
Einstellber. für therm. Schutz 1…1.6 A
Nenn-Unterbrechungskapazität Iq 50 kA bei 400/415 V entspricht IEC 60947-4-1
Iq 50 kA bei 440 V entspricht IEC 60947-4-1
Iq 50 kA bei 500 V entspricht IEC 60947-4-1
Produktgewicht 0,596 kg
Höhe 176,4 mm
Breite 45 mm
Tiefe 99,6 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 600 g
Höhe VPE1 10,5 cm
Breite VPE1 19,6 cm
Länge VPE1 5,4 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months