Schneider-Electric
 
GV2P14AE11TQ Bild- scope
GV2P14AE11TQ
Motorschutzschalter GV2-P, 6-10A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
EAN Code: 
3389110724516
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys GV2
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts GV2P
Geräteanwendung Motor
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Anwendungskategorie AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht IEC 60947-4-1
Befestigung 35 mm symmetrische DIN-Schiene: befestigt
Schalttafel: geschraubt (mit 2 x M4-Schrauben)
Betriebsposition Jede Position
Verfügbare Hilfskontakte je Schütz 1 NO + 1 NC front
Motorleistung (kW) 3 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen 100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
50 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
6 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics 100 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Betätigungsart Drehknopf
Nennstrom [In] 10 A
Thermischer Schutz Einstellbereich 6…10 A
Magnetischer Auslösestrom 138 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Nennisolationsspannung Ui 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A entspricht IEC 60947-4-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung pro Pol 2,5 W
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 cycles for AC-3 at 440 V
Maximale Betriebsrate 25 cyc/h
Nennbetriebslast Permanent entspricht IEC 60947-4-1
Anzugsmoment 1.7 N.m on screw clamp terminals
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1
Phasenausfallempfindlichkeit Ja entspricht IEC 60947-4-1
Menge pro Satz Satz à 24 Stück
Höhe 89 mm
Breite 45 mm
Tiefe 97 mm
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
UKCA
Schutzbehandlung TH
Schutzart (IP) IP20 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK04
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuer Beständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Aufstellungshöhe 2000 m
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 265 g
Höhe VPE1 10 cm
Breite VPE1 39 cm
Länge VPE1 32,5 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months