|
|
|
GV3L80
Motorschutzschalter, 3p, 80A MAG.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys GV3
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motor-Leistungsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GV3L
|
Geräteanwendung
|
Motorschutz
|
Auslöser-Technologie
|
Magnetisch
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Befestigungsmodus
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene: geklippt
Schalttafel: geschraubt (mit 3 x M4-Schrauben)
|
Motorleistung (kW)
|
45 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz Max. Spitzenstrom 750 A
45 kW bei 500 V AC 50/60 Hz Max. Spitzenstrom 750 A
55 kW bei 690 V AC 50/60 Hz Max. Spitzenstrom 750 A
|
Ausschaltvermögen
|
65 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz
60 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz
60 % bei 440 V AC 50/60 Hz
50 % bei 500 V AC 50/60 Hz
50 % bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
|
[In] Bemessungsstrom
|
80 A
|
Magnetischer Auslösestrom
|
1120 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-1
|
Verlustleistung pro Pol
|
8 W
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen für AC-3 bei 415 V In
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
5 Nm - auf Schraubklemmenleiste
|
Breite
|
55 mm
|
Höhe
|
132 mm
|
Tiefe
|
136 mm
|
Produktgewicht
|
0,96 kg
|
Farbe
|
Dunkelgrau
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks: 5 Gn für 11 ms Schütz geöffnet
Schocks: 30 Gn für 11 ms Schütz geschlossen
Schwingungen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
|
Betriebshöhe
|
3.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,334 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,414 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
73,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
136,720 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|