|
|
|
GV4ADN01
Drehantreib für Motorschutzschalter GV4, Schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriff
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Steuerungszubehör
|
Montageart des Drehgriffs
|
Direkt
|
Grifffarbe
|
Schwarz
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Schwarz
|
Beschriftung
|
AUS - Auslösung - AN
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser
Vorhängeschloss in EIN-Position
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montageort
|
Vorderseite
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
188,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,46 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|