|
|
|
GV4APN04
Frontseitige Drehantriebsset IP65 für Motorschutzschalter GV4, Rot / Gelb
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriff-Bausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Steuerungszubehör
|
Montageart des Drehgriffs
|
Verlängert
|
Grifffarbe
|
Rot
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Gelb
|
Beschriftung
|
AUS - Auslösung - AN
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser
Vorhängeschloss in EIN-Position
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
TeSys TeSys Deca
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montageort
|
Gehäusetür
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8
|
Rückwand/Tür-Abstand
|
214…627 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
697,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,204 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|