Schneider-Electric
 
GV4AS057 Bild- scope
GV4AS057
Arbeitsstromauslöser TeSys GV4-AS, 48 V AC 50/60Hz, 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3606485444895
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Typ des Spannungsauslösers Arbeitsstromauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 48 V entspricht IEC 60947-1
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un ausfallsichere Öffnung
< 0,7 Un mögliche Öffnung
Impulsdauer >= 20 ms
Montagemodus Interne Montage
Max. Einschaltleistung in VA 6 VA
Max. Einschaltleistung in W 4 W
Max. Halteleistungsaufnahme in VA 10 VA
Max. Halteleistungsaufnahme in W 1 W
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Betriebszeit < 50 ms
Anschlüsse - Klemmen Federklemmen 1 0,5…1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge 8 mm
Montage
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate