Schneider-Electric
 
GV4AS487 Bild- scope
GV4AS487
Arbeitsstromauslöser TeSys GV4-AS, 380-415 V AC 50, 440-480V AC 60Hz
EAN Code EAN Code: 
3606485444925
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Typ des Spannungsauslösers Arbeitsstromauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung 440 - 480 V AC 60 Hz
380 - 415 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 480 V entspricht IEC 60947-1
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un ausfallsichere Öffnung
< 0,7 Un mögliche Öffnung
Impulsdauer >= 20 ms
Montagemodus Interne Montage
Max. Einschaltleistung in VA 6 VA
Max. Halteleistungsaufnahme in VA 10 VA
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Betriebszeit < 50 ms
Anschlüsse - Klemmen Federklemmen 1 0,5…1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge 8 mm
Montage
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 64,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,0 cm
VPE 2 Breite 13,0 cm
VPE 2 Länge 18,5 cm
VPE 2 Gewicht 680,0 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 8,601 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate