Schneider-Electric
 
GV4PEM07S Bild- scope
GV4PEM07S
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 7A 3P 100kA - EvLink - Kipphebel
EAN Code EAN Code: 
3606481310972
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys GV4
Baureihe TeSys Deca
Kurzbezeichnung des Geräts GV4PEM
Produktname TeSys GV4
Produkt- oder Komponententyp Motor-Leistungsschalter
Geräteanwendung Motorschutz
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Elektronisch
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
Betriebsposition Jede Position
Motorleistung (kW) 1,5 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
2,5 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
2,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen 120 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
18 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 208Y/120 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
100 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
65 kA bei 480Y/277 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
10 kA Icu bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 600Y/347 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
Kontrolltyp Kippschalter
[In] Bemessungsstrom 7 A
Magnetischer Auslösestrom 119 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 115 A entspricht IEC 60947-4-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung pro Pol 4,6 W
Mechanische Lebensdauer 40000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 40000 Zyklen für AC-3 bei 440 V Zoll/2
40000 Zyklen für AC-3 bei 440 V Zoll
Max. Betriebsrate 25 cyc/h
Nennleistung Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
Anschlüsse - Klemmen EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (oben) 1 Kabel(n) 1,5…70 mm² - starr
EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (oben) 1 Kabel(n) 1,5…50 mm² - flexibel
EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (unten) 1 Kabel(n) 2,5…95 mm² - starr
EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (unten) 1 Kabel(n) 2,5…70 mm² - flexibel
Anzugsdrehmoment 9 Nm für Kabel 16…95 mm²
5 Nm für Kabel 1,5…10 mm²
Mechanische Robustheit Schwingungen: +/-1 mm 2 - 13,2 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen: 0,7 Gn 13,2 - 100 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Phasenausfall-Empfindlichkeit Ja entspricht IEC 60947-4-1
Höhe 155 mm
Breite 81 mm
Tiefe 116 mm
Produktgewicht 1,45 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Betriebshöhe 5.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,5 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 22,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,776 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months