|
|
|
GVAPH02
TeSys GV2, Halterung für Leistungsschalter
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montagehalterungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GVAP
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Steuerungszubehör
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
GV2APN01
GV2APN02
GV2APN03
GV2APN04
|
Höhe
|
174 mm
|
Breite
|
65 mm
|
Tiefe
|
151 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
27,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
417,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,908 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|