|
|
|
GZ1E06
Easy TeSys Motorschutzschalter 1-1,6A Nennstrom
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy TeSys
|
Baureihe
|
Easy TeSys Power
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GZ1E
|
Geräteanwendung
|
Motor
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-1 Anhang 7.1.6
|
Farbe
|
Grau (RAL 7011)
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
Durch Clips
|
Montagehalterung
|
Schiene
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Motorleistung (kW)
|
0,37 kW bei 400 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
1,1 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
Icu: >= 100 kA bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Kontrolltyp
|
Drucktaste
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
1…1,6 A
|
Magnetischer Auslösestrom
|
22,5 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Verlustleistung
|
2,5 W (pro Pol)
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für AC-3
|
Max. Betriebsrate
|
25 cyc/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 2 1…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
44,5 mm
|
Tiefe
|
78 mm
|
Produktgewicht
|
0,26 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-4
IEC 60947-2
|
Beschichtung
|
TH
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
235,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,987 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
384
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
104,300 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
44
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|