Schneider-Electric
 
GZ1E07 Bild- scope
GZ1E07
Easy TeSys Motorschutzschalter 1,6-2,5A Nennstrom
EAN Code EAN Code: 
3606480567834
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Power
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts GZ1E
Geräteanwendung Motor
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1 Anhang 7.1.6
Farbe Grau (RAL 7011)
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie AC-3
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Montagemodus Durch Clips
Durch Schrauben
Montagehalterung Schiene
Montageposition Jede Position
Motorleistung (kW) 0,37 kW bei 230 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 400 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
1,1 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen Icu: >= 100 kA bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 2 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
75 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Kontrolltyp Drucktaste
Einstellbereich für thermischen Schutz 1,6…2,5 A
Magnetischer Auslösestrom 33,5 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung 2,5 W (pro Pol)
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen für AC-3
Max. Betriebsrate 25 cyc/h
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 2 1…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Höhe 89 mm
Breite 44,5 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 0,26 kg
Montage
Normen IEC 60947-2
IEC 60947-4
Beschichtung TH
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Betriebshöhe 2.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 241,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,148 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 384
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 106,800 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 44
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate