Beschreibung der Pole
|
3P
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nutzungskategorie
|
AC-3
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Montagemodus
|
Durch Clips
Durch Schrauben
|
Montagehalterung
|
Schiene
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Motorleistung (kW)
|
5,5 kW bei 230 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 400 V AC 50/60 Hz
11 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
11 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
Icu: 2 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 10 kA bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 30 kA bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 5 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 3 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
75 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
75 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
40 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Kontrolltyp
|
Drucktaste
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
17…23 A
|
Magnetischer Auslösestrom
|
327 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Verlustleistung
|
2,5 W (pro Pol)
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für AC-3
|
Max. Betriebsrate
|
25 cyc/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 2 1…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
44,5 mm
|
Tiefe
|
78 mm
|
Produktgewicht
|
0,26 kg
|