Schneider-Electric
 
GZ1LE10 Bild- scope
GZ1LE10
Easy TeSys Motorschutzschalter Magnetisch 6,3A
EAN Code EAN Code: 
3606481718655
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy TeSys
Baureihe Easy TeSys Power
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts GZ1LE
Geräteanwendung Motor
Auslöser-Technologie Magnetisch
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1 Anhang 7.1.6
Farbe Grau (RAL 7011)
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie AC-3
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Montagemodus Durch Clips
Durch Schrauben
Montagehalterung Schiene
Montageposition Jede Position
Motorleistung (kW) 1,1 kW bei 230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bei 400 V AC 50/60 Hz
3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
3,7 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen Icu: >= 100 kA bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 2 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 30 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Icu: 30 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
75 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Kontrolltyp Drucktaste
[In] Bemessungsstrom 6,3 A
Magnetischer Auslösestrom 78 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung 2,5 W (pro Pol)
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen für AC-3
Max. Betriebsrate 25 cyc/h
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 2 1…6 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Schraubklemmenleisten 2 1,5…6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Höhe 89 mm
Breite 44,5 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 0,25 kg
Montage
Normen IEC 60947-2
IEC 60947-4
Beschichtung TH
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Betriebshöhe 2.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,7 cm
VPE 1 Breite 9,1 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 259,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,627 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 384
VPE 3 Höhe 105,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 99,84 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 44
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate