|
|
|
HMIBMIEA5DD110L
Atom iPC, 4GB RAM, 128GB EMMC, Windows
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 30, 2025
|
|
Ende des Standard-Services APR 30, 2029
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modular Box PC
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Modular BOX PC Basic Optimized
|
Kompatible Produktfamilie
|
IDisplay
Modulares Display HMIDM
|
Zubehör / Einzelteile
|
PC-Panel auf HMIDM Modular Display
|
Prozessorname
|
Intel Atom E3930 bis zu 1,8 GHz
|
Betriebssystem
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMehrsprachig
|
Softwarepaket
|
Node-RED und Systemknoten Wiederherstellen IIoT-Verdrahtung Betriebssystemwiederherstellung
McAfee Whitelisting Installer Cybersicherheit Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Secure Connect Advisor Jahresabonnement Cybersicherheit Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Operator Terminal Expert Laufzeit HMI Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Machine SCADA-Experte Laufzeit HMI/SCADA nur bei konfiguriertem Angebot
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Server Augmented Operator Lizenz nicht inbegriffen
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Montage im Kassettenformat
Flachmontage
Wandmontage
|
Datenspeichergerät
|
128 GB eMMC (gelötet)
|
Speicherbeschreibung
|
4 GB RAM DDR3 intern (nicht erweiterbar)
|
Anzahl der Steckplätze
|
1 slot(s) for mini PCI Express, volle Größe mit optionaler Schnittstellenplatte,
|
Anzahl der Steckplätzefür Erweiterung
|
1,0 Einschübe für Mini PCIe
|
Auflösung der Anzeige
|
3200 x 2000 Pixel bei 60 Hz
|
Watchdog-Timer
|
1…255 ms
|
Kühlungstyp
|
Ohne Lüfter
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubverbinder, connector type: Kontakt, 1-polig, circuit application: dem Boden - location: unten
Stecker, connector type: SMA, 3-polig - location: oben
|
Integrierte Schnittstellen
|
Display-Schnittstelle mit 1 auf Frontseite
Ethernet mit 2 RJ45 Realtek 8111G, Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbps auf unten IEEE 1588 not supported
COM1 serielle Verbindung für Pufferbatterie mit 1 Stecker SUB-D 9 RS232/422/485 auf unten nicht isoliert
USB 2.0-Schnittstelle mit 1,0 USB Typ A, Übertragungsrate: 480 Mbit/s auf unten
USB 3.0-Schnittstelle mit 1,0 USB Typ A, Übertragungsrate: 5 Gbit/s auf unten
TPM-Anschluss Ver 2.0 für Cyber Security - Hardwareverschlüsselung TPM-Modul HMIYMINATPM201 muss installiert/standardmäßig installiert werden auf Motherboard
|
Cyber secured boot
|
Sicheres Passwort Boot UEFI
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC Stromversorgung
100-240 V AC Stromversorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
9,6…28,8 V
|
Einschaltstrom
|
2,03 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
20,0 W (Gehäuse)
15,0 W (mit 4:3 12" Display HMIDM6421)
16,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
17,0 W (mit 4:3 15" Display HMIDM7421)
19,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
20,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
21,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
|
Kontrolltyp
|
ON/OFF button
|
Hauptausführung
|
Basic Optimized
|
Tiefe
|
46 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Breite
|
187 mm
|
Produktgewicht
|
1,2 kg
|
Montage
Standards
|
Klasse A, Gruppe 1 IEC 55011
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2
FCC Teil 15
UL 60950
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CULus
UL 60950 for IT equipments
EAC
CCC
RCM
|
Gütesiegel
|
CE
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeit gegenüber HF-Interferenz entspricht IEC 61000-4
Störende Feldemission Klasse A entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse A entspricht EN 55022
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C entspricht IEC 60068-2-2
-20…60 °C entspricht IEC 60068-2-14
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…95 % nicht kondensierend entspricht IEC 60068-2-30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C (standardmäßig) entspricht IEC 60068-2-2
0…50 °C Flachmontage
0…45 °C auf Mini PCIe
0…45 °C Flachmontage auf Mini PCIe
|
Betriebshöhe
|
2.000 m entspricht IEC 60664-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f = 5…500 Hz)eMMC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,562 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,420 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|