Schneider-Electric
 
HMIBMO0A5DDF101 Bild- scope
HMIBMO0A5DDF101
Atom iPC, 4GB RAM, kein Hauptspeicher, 1 x Mini PCIe, 1 x HDD/SSD Slot
EAN Code EAN Code: 
3606481245519
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp Modular Box PC
Kurzbezeichnung des Geräts Modular BOX PC Optimized, erweiterbar
Kompatible Produktfamilie IDisplay
Modulares Display HMIDM
Zubehör / Einzelteile PC-Panel auf HMIDM Modular Display
Prozessorname Intel Atom E3930
Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMehrsprachig
Softwarepaket Node-RED und Systemknoten Wiederherstellen IIoT-Verdrahtung Betriebssystemwiederherstellung
McAfee Whitelisting Installer Cybersicherheit Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Secure Connect Advisor Jahresabonnement Cybersicherheit Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Operator Terminal Expert Laufzeit HMI Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Machine SCADA-Experte Laufzeit HMI/SCADA nur bei konfiguriertem Angebot
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Server Augmented Operator Lizenz nicht inbegriffen
Zusatzmerkmale
Montageort Montage im Kassettenformat
Flachmontage
Wandmontage
Speicherbeschreibung 4 GB RAM DDR3 intern (nicht erweiterbar)
Freie Steckplätze 1 M.2 SSD
1 Interne SATA HDD/SSD mit Adapter HMIYBADHDDBMO1 zur Montage .
Anzahl der Steckplätze 1 slot(s) for mini PCI Express, volle Größe mit optionaler Schnittstellenplatte,
Anzahl der Steckplätzefür Erweiterung 1 Einschübe für Mini PCIe
Auflösung der Anzeige 3200 x 2000 Pixel bei 60 Hz
Watchdog-Timer 1…255 ms
Art der Kühlung Ohne Lüfter
Elektrische Verbindung Schraubverbinder, Verbindungstyp: Kontakt, 1-polig, Schaltkreisanwendung: dem Boden - Position: unten
Stecker, Verbindungstyp: SMA, 3-polig - Position: oben
Integrierte Schnittstellen Display-Schnittstelle mit 2 auf vorne
Ethernet mit 2 RJ45 I210, Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbps auf unten IEEE 1588 supported
COM1 serielle Verbindung für Pufferbatterie mit 1 Stecker SUB-D 9 RS232 auf unten
COM2 serielle Verbindung mit 1 Stecker SUB-D 9 RS232/422/485 auf unten nicht isoliert
USB 2.0-Port mit 2 USB Typ A, Übertragungsrate: 480 Mbit/s auf unten nicht isoliert
USB 3.0-Schnittstelle mit 2 USB Typ A, Übertragungsrate: 5 Gbit/s auf unten
TPM-Anschluss Ver 2.0 für Cyber Security - Hardwareverschlüsselung TPM-Modul HMIYMINATPM201 muss installiert/standardmäßig installiert werden auf Motherboard
Cyber secured boot Sicheres Passwort Boot UEFI
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC Stromversorgung
100-240 V AC Stromversorgung
Nennhilfsspannungsbereich 9,6…28,8 V
Einschaltstrom 2,03 A
Leistungsaufnahme in W 25,0 W (Gehäuse)
17,0 W (mit 4:3 12" Display HMIDM6421)
17,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
18,0 W (mit 4:3 15" Display HMIDM7421)
20,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
21,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
22,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
Betätigungsart ON/OFF button
Hauptausführung Optimiert
Tiefe 54 mm
Höhe 150 mm
Breite 187 mm
Produktgewicht 1,3 kg
Montage
Umgebungsbedingungen Gefahrenbereich Mit zusätzlichem Adapter HMIYMMAC1
Standards Klasse A, Gruppe 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC Teil 15
UL 61010
Produktzertifizierungen CE
CULus
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
EAC
IEC Ex Hazardous Locations 3GD Zone 2/22
Gütesiegel CE
Richtlinien 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit gegenüber HF-Interferenz entspricht IEC 61000-4
Störende Feldemission Klasse A entspricht EN 55011
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse A entspricht EN 55022
Umgebungstemperatur zur Lagerung -30…70 °C entspricht IEC 60068-2-2
-30…70 °C entspricht IEC 60068-2-14
Relative Feuchtigkeit 10…95 % nicht kondensierend entspricht EN/IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C (standardmäßig) entspricht EN/IEC 60068-2-2
0…55 °C Flachmontage
0…50 °C auf HDD
0…50 °C Flachmontage auf HDD
Aufstellungshöhe 2.000 m entspricht IEC 60664-1
Vibrationsfestigkeit 2 gn (f = 5…500 Hz) M.2 SSD
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15 cm
VPE 1 Breite 23,5 cm
VPE 1 Länge 38,5 cm
VPE 1 Gewicht 2 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 75 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 80 cm
VPE 2 Gewicht 61 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate