Installiertes Gerät
|
Modem 3G/4G (separat zu bestellen)
Messgerät (separat zu bestellen)
|
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink Parkplatz
EVlink EVlink City
|
Geräteanwendung
|
Zur Regelung der Gesamtenergie die jedem Fahrzeug zugewiesen wird
|
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Montagehalterung
|
Schiene
|
Montageposition
|
Horizontal/vertikal
|
Lastmanagement
|
Dynamisch
|
Maximal verwaltete Ladestationen
|
100 Ladestationen
|
Maximal verwaltete Ladepunkte
|
200 Ladepunkte
|
Maximale Anzahl Ebenen pro Zone
|
3
|
Maximale Anzahl an Zonen
|
20
|
Funktionen (Auswahl)
|
Mit vorrangigem Ladeprofil
Mit time-of-use Einstellungen
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Ethernet RJ45 Cat.6 zur Verbindung mit der Ladestation
Ethernet RJ45 zur Verbindung mit der Ladestation
Modem zur Verbindung mit dem zentralen Managementsystem
|
Kommunikationsdienst
|
Webserver für OCPP 1.6
Über Modem
|
OCPP/ FLK Version
|
JSON
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
16 W
|
Eingangstyp
|
Energiezähler
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse A entspricht EN 55022
|
Höhe
|
150 mm
|
Breite
|
157 mm
|
Tiefe
|
46 mm
|
Produktgewicht
|
1 kg
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN 55011
EN/IEC 61000-6-4
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
RCM
|
Mögliches Einsatzland
|
Alle
|
Dienste
|
Kommerzieller Service Plan0 - 50°C
|