|
|
|
HMIBSCEA53D1L0T
Edge Box Core, Linux iPC, 1GB RAM, 8GB EMMC, 1 x M.2 slot (2 x analoger Input)
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 11, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
IIoT Edge Box Core
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IIoT Edge Box Core
|
Kompatible Produktfamilie
|
HMIYMIN4GUS1-Schnittstelle Mini PCIe 4G US für iPC
HMIYMIN4GEU1-Schnittstelle Mini PCIe 4G EU für iPC
HMIYMIN8AI1-Schnittstelle Mini PCIe 8x Analogeingang 0-10 V
HMIYBIN2AIM21 Schnittstelle M.2 2x Analogeingang 0-10V/4-20mA
|
Zubehör / Einzelteile
|
Celullar 4G- und analoge Eingänge
|
Prozessorname
|
ARM Cortex-A53 Quad Core 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 410
|
Betriebssystem
|
Linux Yocto (Linux Yocto Projekt Krogoth 2.1)
Linux Yocto (BitBake-Verzweigung 1.30,0)
Linux Yocto (Linux Kernel 4.4.38)
|
Softwarepaket
|
Node-RED und Systemknoten Standard IIoT-Verdrahtung
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Montage im Kassettenformat
Flachmontage
Wandmontage
|
Datenspeichergerät
|
8 GB eMMC (gelötet)
|
Speicherbeschreibung
|
1 GB RAM LPDDR3 intern (nicht erweiterbar)
|
Freie Steckplätze
|
1 SD-Karte SD 3.0, max. Rohübertragungsrate 104 MBit/s . Unterstützt SD, SDHC, SDXC (Standard 32 mm x 24 mm)
|
Anzahl der Steckplätze
|
1 slot(s) for mini PCI Express, volle Größe mit optionaler Schnittstellenplatte,
1 slot(s) for M.2 nicht für Speicherung,
|
Anzahl der Steckplätzefür Erweiterung
|
1,0 Einschübe für Mini PCIe
1,0 Einschübe für M.2 (nicht zur Lagerung)
|
Auflösung der Anzeige
|
1920 x 1080 pixels bei 60 Hz
|
Watchdog-Timer
|
1…255 ms
|
Kühlungstyp
|
Ohne Lüfter
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubverbinder, connector type: Kontakt, 1-polig, circuit application: dem Boden - location: unten
Stecker, connector type: SMA - location: oben
|
Integrierte Schnittstellen
|
HDMI für Nur für Konfiguration mit 1 auf unten
Ethernet mit 2 RJ45 SMSC LAN7500, Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbps auf unten IEEE 1588 not supported
COM1 serielle Verbindung für Pufferbatterie mit 1 Stecker SUB-D 9 RS232/422/485 nicht isoliert
USB 2.0-Schnittstelle mit 2,0 USB Typ A, Übertragungsrate: 480 Mbit/s auf unten
TPM-Anschluss Ver 2.0 für Cyber Security - Hardwareverschlüsselung TPM-Modul standardmäßig auf Motherboard
|
Kommunikationsnetztyp
|
1,0 WCN3620 WLAN 2,4 GHz conforming to IEEE 802.11 b/g/n
1,0 WCN3620 Bluetooth 4.1
|
Cyber secured boot
|
Sichere Kennwortsicherung
|
Steckertyp
|
1,0 GPIO-Pin, 8 Stifte unten(Software-Dienstprogramm bereitgestellt)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC Stromversorgung
100-240 V AC Stromversorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
12…24 V
|
Einschaltstrom
|
0,43 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
16 W
|
Kontrolltyp
|
Rücksetzbar
|
Hauptausführung
|
IIoT Edge Box Core
|
Tiefe
|
46 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Breite
|
157 mm
|
Produktgewicht
|
1 kg
|
Montage
Standards
|
Klasse A, Gruppe 1 IEC 55011
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2
FCC Teil 15
UL 60950
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CULus
UL 60950 for IT equipments
CCC
RCM
EAC
RED
FCC RF
IC
SRRC
TELEC
FAC
ANATEL
|
Gütesiegel
|
CE
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeit gegenüber HF-Interferenz entspricht IEC 61000-4
Störende Feldemission Klasse A entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse A entspricht EN 55022
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C entspricht IEC 60068-2-2
-20…60 °C entspricht IEC 60068-2-14
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…95 % nicht kondensierend entspricht IEC 60068-2-30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C (standardmäßig) entspricht IEC 60068-2-2
0…50 °C Flachmontage
0…45 °C auf Mini PCIe
0…45 °C Flachmontage auf Mini PCIe
|
Betriebshöhe
|
2.000 m entspricht IEC 60664-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f = 5…500 Hz)eMMC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,362 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,942 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|