|
|
|
HMIDM6421
Display PC 4:3 12" Single Touch für HMIBM
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Flachbildschirm
|
Klemmentyp
|
Touchscreen-Display
|
Gerätemontage
|
Einbau
|
Produktkompatibilität
|
Modular Box PC
|
Zusatzmerkmale
Sichtwinkel horizontal x vertikal
|
140 x 115°
|
Kontrastverhältnis
|
500:1
|
Auslöseeinheitstyp
|
2048 x 2048
|
Auflösung der Anzeige
|
1024 x 768 Pixel XGA
|
Anzeigegröße
|
30,73 cm
|
Seitenverhältnis
|
4:3
|
Displaytyp
|
LED
Farb-TFT-LCD
|
Anzeigefarbe
|
16777216 Farben
|
Leuchtdichte
|
300 cd/m²
|
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer
|
50000 Stunden bei 25 °C
|
Touch Panel
|
Resistiver, analoger Single-Touchscreen
|
Integrierte Schnittstellen
|
USB 2.0 Typ A
|
Funktion verfügbar
|
Betrieb mit Wasser auf dem Bildschirm
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC Stromversorgung
100-240 V AC Stromversorgung
|
Nennhilfsspannungsbereich
|
18…36 V
|
Einschaltstrom
|
8,9 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
57,87 W (Box PC HMIBMP)
52,87 W (Box PC HMIBMU)
|
Lokale Signalisierung
|
Status-LED
|
Tiefe
|
Gehäuse: 66,3 mm
7 mm
|
Höhe
|
245,1 mm
|
Breite
|
319,1 mm
|
Produktgewicht
|
2,3 kg
|
Montage
Standards
|
Klasse I Division 2 CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 No 142
UL 6110-2-201
Klasse I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
|
Produktzertifizierungen
|
CE
C-Tick
IEC-Ex
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP66
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…95 % nicht kondensierend
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Aufstellungshöhe
|
2.000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD
2 gn (f = 5…500 Hz) CFast-Karte
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
Db
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
47,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
45 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,432 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
45 cm
|
VPE 2 Breite
|
24,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
43 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,3 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
6
|
VPE 3 Höhe
|
64 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
26,592 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|