|
|
|
HMIDM6521
Display PC Wide 12'' Multi-Touch für HMIBM
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 30, 2025
|
|
Ende des Standard-Services APR 30, 2029
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Flachbildschirm
|
Klemmen-Typ
|
Touchscreen-Display
|
Gerätemontage
|
Einbau
|
Produktkompatibilität
|
Modular Box PC
|
Zusatzmerkmale
Sichtwinkel horizontal x vertikal
|
140 x 115°
|
Kontrastverhältnis
|
500:1
|
Auslöseeinheitstyp
|
2048 x 2048
|
Auflösung der Anzeige
|
1280 x 800 Pixel WXGA
|
Displaygröße
|
30,73 cm
|
Seitenverhältnis
|
16:9
|
Displaytyp
|
Farb-TFT-LCD
LED
|
Anzeigefarbe
|
16777216 Farben
|
Leuchtdichte
|
300 cd/m²
|
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer
|
50.000 Stunden bei 25 °C
|
Touch Panel
|
Multi-Touch, projiziert-kapazitive Technologie (PCT)
|
Funktion verfügbar
|
Betrieb mit Wasser auf dem Bildschirm
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC Stromversorgung
100-240 V AC Stromversorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…36 V
|
Einschaltstrom
|
8,9 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
58,65 W (Box PC HMIBMP)
53,65 W (Box PC HMIBMU)
|
Lokale Signalisierung
|
LED-Statusanzeige
|
Tiefe
|
Gehäuse : 28 mm
7 mm
|
Höhe
|
309 mm
|
Breite
|
488,3 mm
|
Produktgewicht
|
2,25 kg
|
Montage
Standards
|
Klasse I Division 2 CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 No 142
UL 6110-2-201
Klasse I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
|
Produktzertifizierungen
|
IEC-Ex
EAC
CE
C-Tick
|
Schutzart (IP)
|
IP66
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…95 % nicht kondensierend
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
2 Gn (f = 5…500 Hz)SSD
2 Gn (f = 5…500 Hz)CFast-Karte
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
47 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
45 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,13 kg