Schneider-Electric
 
HMIDM6700TM Bild- scope
HMIDM6700TM
P6 Display 15", 4:3, resistiv, Frontseitger USB
EAN Code EAN Code: 
3606481808400
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Zusatzmerkmale
Displaygröße 15 Zoll
Seitenverhältnis 4:3
Anzeigefarbe 16 Millionen Farben
Pixelauflösung 1024 x 768
Einschaltstrom 30 A
Gerätemontage Panel mounting
Direkte Montage VESA
Abmessungen des Ausschnitts 383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Breite 397 mm
Höhe 296 mm
Produktgewicht 3,7 kg
Montage
Produktzertifizierungen RCM
KC
UKCA
DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)
ATEX Zone 22 Dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)
ATEX Zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Verschmutzungsgrad 2
Betriebshöhe 2.000 m
Stoßfestigkeit 147 m/s² entspricht IEC 61131-2
147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,73 cm
VPE 1 Breite 45,97 cm
VPE 1 Länge 48,01 cm
VPE 1 Gewicht 4,37 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 150 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 109 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate