Schneider-Electric
 
HMIDM7521 Bild- scope
HMIDM7521
Display PC W15'' Multitouch für HMIBM
EAN Code EAN Code: 
3606480853678
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp Flachbildschirm
Klemmentyp Touchscreen-Display
Gerätemontage Einbau
Produktkompatibilität Modular Box PC
Zusatzmerkmale
Sichtwinkel horizontal x vertikal 150 x 140°
Kontrastverhältnis 500:1
Pixelauflösung 1366 x 768
Auslöseeinheitstyp 4096 x 4096
Auflösung der Anzeige 1366 x 768 Pixel WHD FWXGA
Anzeigegröße 15,6 Zoll
Seitenverhältnis 16:9
Displaytyp Farb-TFT-LCD
LED
Anzeigefarbe 16777216 Farben
Leuchtdichte 300 cd/m²
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50000 Stunden bei 25 °C
Touch Panel Multi-Touch, projiziert-kapazitive Technologie (PCT)
Funktion verfügbar Betrieb mit Wasser auf dem Bildschirm
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC Stromversorgung
100-240 V AC Stromversorgung
Nennhilfsspannungsbereich 18…36 V
Einschaltstrom 8,9 A
Leistungsaufnahme in W 54,5 W (Box PC HMIBMP)
49,5 W (Box PC HMIBMU)
Lokale Signalisierung Status-LED
Tiefe Gehäuse: 28 mm
7 mm
Höhe 269 mm
Breite 419,7 mm
Produktgewicht 4,3 kg
Montage
Standards Klasse I Division 2 CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 No 142
UL 6110-2-201
Klasse I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
Produktzertifizierungen IEC-Ex
C-Tick
EAC
Marine GL Bridge
ATEX
CE
Schutzart (IP) IP66
Schutzart (NEMA) NEMA 4X
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungstemperatur zur Lagerung -30…70 °C
Relative Feuchtigkeit 10…95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Aufstellungshöhe 2.000 m
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD
2 gn (f = 5…500 Hz) CFast-Karte
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 26,9 cm
VPE 1 Länge 42,0 cm
VPE 1 Gewicht 4,3 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate