|
|
|
HMIDT75X
Harmony GTUX 15"W Outdoor HMI Touch-Display resistiv, hohe Helligkeit, Edelstahlfront
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony GTUX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EXtreme touchscreen panel
|
Klemmen-Typ
|
Touchscreen-Display
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 V DC Stromversorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10,8…28,8 V
|
Leistungsaufnahme in W
|
12,5 W
|
Einschaltstrom
|
30 A
|
Zusatzmerkmale
Auslöseeinheitstyp
|
1024 x 1024
|
Pixelauflösung
|
1366 x 768
|
Displaygröße
|
15,6 Zoll
|
Seitenverhältnis
|
4:3
|
Displaytyp
|
Farb-TFT-LCD
|
Displayauflösung
|
1366 x 768 Pixel FWXGA
|
Anzeigefarbe
|
262144 Farben
|
Leuchtdichte
|
1000 cd/m²
|
Touch Panel
|
Resistiver, analoger Single-Touchscreen
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
|
Breite
|
408 mm
|
Höhe
|
264 mm
|
Tiefe
|
68 mm
|
Produktgewicht
|
4,8 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66f
IP67f
Frontplatte: Typ 4X
|
Standards
|
UL 61010
UL 121201
CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 Nr. 61010-1
IEC 61132-2
|
Produktzertifizierungen
|
KC
CE
RCM
EAC
ATEX zone 2/22
IEC-Ex
UL
CSA
UKCA
UKEX
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungseigenschaften
|
Frei von korrosiven Gasen
UV-beständig
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…90 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 mm constant amplitude (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
|
Stoßfestigkeit
|
392 m/s² entspricht IEC 61131-2
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
44,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
54,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,642 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
119,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|