|
|
|
HMIG5UL8A
Open BOX für Universal Panel - Vijeo XL v8.0+SP2 vorinstalliert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony GTU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlusselement
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Offenes Gehäuse
|
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony GTU
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC Stromversorgung
|
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen
|
Ethernet TCP/IP mit 2 RJ45
COM1 serielle Verbindung RJ45 RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s
Zusätzliche Schnittstelle Klemmenleiste
Erweiterungseinheit Feldbus-Karte
USB 2.0-Schnittstelle USB Typ Mini-B
DVI-D-Videoport DVI-D
Mikrofon Mini-Buchse
USB 2.0-Schnittstelle mit 3 USB Typ A
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus
Modbus TCP/IP
Uni-Telway
|
Betriebssystem
|
Windows 7 Embedded
|
Softwarepaket
|
Internet Explorer
EcoStruxure Machine SCADA Expertenversion
.NET Framework 4.0
Adobe PDF reader
Multimedia Player
Office Reader
VNC Client/Server
|
Prozessorname
|
Intel X86 1,33 GHz
|
Datenspeichergerät
|
32 GB CFast-Karte
|
Ethernet-Anschluss
|
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
Speicherbeschreibung
|
512 kB NVRAM Backup-Speicher
2 GB RAM intern
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Breite
|
188 mm
|
Höhe
|
131 mm
|
Tiefe
|
45 mm
|
Produktgewicht
|
0,9 kg
|
Montage
Standards
|
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 508
Klasse I Division 2 CSA C22.2 Nr. 213
IEC 61132-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61131-2 ed.3
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…90 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
21 cm
|
VPE 1 Länge
|
26 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,202 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,728 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
36
|
VPE 3 Höhe
|
72,6 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
35,02 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|